Baixar documento () de 20

193923

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, 400/150-BL

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
193923
EAN
9010238042629
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
155 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
0.73 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa