Baixar documento () de 20

196169

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 650 x 500mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196169
EAN
9008790953316
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
382 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.11 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa