Baixar documento () de 20

20TH1000

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 20A, Non Indicating, Fuse

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
20TH1000
UPC
051712832526
EAN
5027590036917
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
52 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
198 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
0 kA
With striker
No
Voltage type
DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
Other
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Watt losses
5.6 W
Fuse shape
Cylindrical, offset bolted tags
Mounting dimension
Other
Current type
DC
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Application
traction

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866