Baixar documento () de 20

284927

Eaton Distribution parts. Twin light, 230AC/DC, red/green

General specifications

Product Name
Eaton xPole - Z-UDL twin lamp with changeover function
Catalog Number
284927
EAN
4015082849276
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa