Baixar documento () de 20

286744

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Horizontal/Middle add-on connection Element W=600mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
286744
EAN
4015082867447
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
120 mm
Product Width
615 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Model
Mounting kit
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa