Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20

300906

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 03.2.56.60G.16.E.P, 60 G,Stainless steel wire mesh, Nitrile, 232 psi (16 Bar), Size: 56

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
300906
Product Length/Depth
94.75 mm
Product Weight
0.28 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Especificações do produto

Filter fineness
60 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
56
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exportar especificação do produto para