Baixar documento () de 20

4A-06-30HB24

Eaton B-Line series horizontal bend, 4" H x 19.1250" W x 6" L, Aluminum, 24" radius, 30° angle

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal bend
Catalog Number
4A-06-30HB24
UPC
781011152437
Product Length/Depth
19.125 in
Product Height
4 in
Product Width
6 in
Product Weight
4.855 lb
Certifications
CSA
UL Classified
CE

Especificações do produto

Material
Aluminum
Type
Series 2-5 horizontal bend
Angle
30°
Radius
24 in

Exportar especificação do produto para