Baixar documento () de 20

4A-09-30HB12

Eaton B-Line series horizontal bend, 4" H x 13.8750" W x 9" L, Aluminum, 12" radius, 30° angle

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal bend
Catalog Number
4A-09-30HB12
UPC
781011153151
Product Length/Depth
13.875 in
Product Height
4 in
Product Width
9 in
Product Weight
2.811 lb
Certifications
UL Classified
CE
CSA

Especificações do produto

Material
Aluminum
Type
Series 2-5 horizontal bend
Angle
30°
Radius
12 in

Exportar especificação do produto para