Baixar documento () de 20

4A-18-09-HT12

Eaton B-Line series horizontal tee, 4" H x 24" W x 18" L, Aluminum, 18" and 9" Tray " Widths, 12" radius

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal tee
Catalog Number
4A-18-09-HT12
UPC
781011083328
Product Length/Depth
24 in
Product Height
4 in
Product Width
18 in
Product Weight
13.69 lb
Certifications
UL Classified
CE
CSA

Especificações do produto

Material
Aluminum
Special features
18" & 9" Tray widths
Type
Series 2-5 horizontal reducing tee
Radius
12 in

Exportar especificação do produto para