Baixar documento () de 20

4A-18-90HB48

Eaton B-Line series horizontal bend, 4" H x 60.0625" W x 18" L, Aluminum, 48" radius, 90° angle

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal bend
Catalog Number
4A-18-90HB48
UPC
781011155124
Product Length/Depth
60.0625 in
Product Height
4 in
Product Width
18 in
Product Weight
21.579 lb
Certifications
CSA
CE
UL Classified

Especificações do produto

Material
Aluminum
Type
Series 2-5 horizontal bend
Angle
90°
Radius
48 in

Exportar especificação do produto para