Baixar documento () de 20

4A-30-18-HT24

Eaton B-Line series horizontal tee, 4" H x 42" W x 30" L, Aluminum, 30" and 18" Tray " Widths, 24" radius

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal tee
Catalog Number
4A-30-18-HT24
UPC
781011084219
Product Length/Depth
42 in
Product Height
4 in
Product Width
30 in
Product Weight
26.9 lb
Certifications
CSA
CE
UL Classified

Especificações do produto

Material
Aluminum
Special features
30" & 18" Tray widths
Type
Series 2-5 horizontal reducing tee
Radius
24 in

Exportar especificação do produto para