Baixar documento () de 20

B631-36ZN

Eaton B-Line series knee brace, 1.75" H x 36" L x 1.62" W, Steel, Electro-plated

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series knee brace
Catalog Number
B631-36ZN
UPC
781011561871
Product Length/Depth
36 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
2.66 lb
Certifications
Not Applicable

Especificações do produto

Type
Two hole 45° knee brace
Finish
Electro-plated
Material
Steel

Exportar especificação do produto para