Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20

CHM2DIU

Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder, 600V (UL), 690V (IEC), 30A (UL), 32A (IEC), Modular fuse holder, Two-pole - CHM2DIU

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CHM modular fuse holder
Catalog Number
CHM2DIU
UPC
051712362771
EAN
51712362771
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
107 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Especificações do produto

Used with
For use with 10 mm X 38 mm fuse
Amperage Rating
30A (UL), 32A (IEC)
Number of poles
Two-pole
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Voltage rating
600 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Modular fuse holder

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Commercial support

Phone: 0800-00-32866