Baixar documento () de 20

EP-501360

EPTV750-EMC2 . Support profile vertical for EP-system, height=750mm, 5-row, 1 set (=left/right part) used for every 250mm wide section inside EMC2 enclosure series

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
Catalog Number
EP-501360
EAN
9010653042624
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
749 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.9 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Number of height units
0
Profile height (busbar)
0 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Systemic
Mounting method
Snap mounting

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa