Baixar documento () de 20

FT2ED-PICTO-FHO

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-F002, Fire Hose

General specifications

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-FHO
EAN
3660191807160
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE marking

Especificações do produto

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Other
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
None
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exportar especificação do produto para

Guias do usuário

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa