Baixar documento () de 20

IXL70F150

Eaton Bussmann series high speed North American fuse, 600V, 150A, None, Fuse

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Catalog Number
IXL70F150
UPC
051712845182
EAN
5027590022422
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
39 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
282 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
150 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
Other
Voltage type
AC
Rated voltage AC
700 V
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
97.2 mm
Current type
AC
Fuse shape
Center bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa