Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Installation et remplacement des lampes sur le terrain

Ensembles de câbles CA

Les ensembles de câble CA sont utilisés lorsque les lumières et/ou les transformateurs d’isolement sont installés à distance de l’emplacement du câble principal en série.

Les ensembles de câbles utilisent des connecteurs L-823 approuvés par la FAA et des câbles L-824 approuvés par la FAA. Ils sont moulés en usine pour des connexions étanches entre les connecteurs et le câble et sont disponibles dans toutes les longueurs.

Certifications et conformités

  • Édition actuelle, FAA AC 150/5345-26 : L-823
  • Édition actuelle, FAA AC 150/5345-7 : L-824
  • Annexe 14 de l’OACI

Caractéristiques de conception

  • Moulé en usine pour des connexions étanches entre les connecteurs et le câble
  • Disponible dans toutes les longueurs
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close