Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Feux encastrés de piste et de voie de circulation

Éclairage de bord de piste encastré IRELI PRO APF de 12 po homologué OACI - DEL

L’IRELI PRO APF de 12 po homologué OACI est un balisage de bord de piste bidirectionnel encastré d’intensité élevée. L’IRELI est utilisé là où les voies de circulation croisent la piste et à tous autres emplacements de bord de piste où il n’est pas pratique d’utiliser une lumière surélevée. 

Certifications et conformités

  • Annexe 14 de l’OACI : Figure A2.8, A2.9 et A2.10

Caractéristiques de conception

  • La technologie WavetracMC réduit la consommation d’énergie jusqu’à 60 % par rapport aux ampoules incandescentes
  • Technologie DEL longue durée avec durée de vie prévue supérieure à 50 000 heures à 6,6 A
  • Étanche à la poussière et à l’eau selon la norme IP68
  • La conception modulaire facilite l’entretien des luminaires avec moins de pièces à stocker
  • Courbe de gradation conforme à l’édition actuelle du bulletin technique 67
  • La PWM haute fréquence de 400 Hz aide à éliminer la perception de scintillement
  • Protection contre les surtensions de 10 kV/5 kA
  • Une température de fonctionnement de -40 °C à 85 °C assure un déplacement sécuritaire des avions dans les endroits les plus difficiles
  • Surveillance des défaillances des appareils
  • Profil bas, < 0,25 po (6,35 mm) – FAA Style 3
  • Trousse arctique en option
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close