Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Feux encastrés de piste et de voie de circulation

Éclairage de bord de voie de circulation omnidirectionnel TOL PRO APF de 12 po L-852T - DEL

Le feu de bord de voie de circulation omnidirectionnel PRO APF de 12 po L-852T est un feu de bord de voie de circulation encastré. Le TOL est destiné à être utilisé sur un circuit à courant constant de 6,6 A à travers et un transformateur d’isolement L-830/31. 

Certifications et conformités

  • FAA : Édition actuelle, AC 150/5345-46 : L-852T
  • Édition actuelle EB67
  • Annexe 14 de l’OACI
  • UFC 3-535-01
  • Canada TP312
  • OTAN : Accord de normalisation 3316

Caractéristiques de conception

  • Certifié ETL
  • Profil bas, < 0,25 po (6 mm) – FAA Style 3
  • Assemblage optique en aluminium haute résistance
  • Facile à entretenir – aucun scellant requis pour le prisme ou le remplacement de l’ensemble d’alimentation
  • Bouchon d’essai de pression pour la vérification de l’intégrité du joint
  • Vis de mise à la terre externe
  • Voyant DEL à longue durée de vie
  • Remplacement direct sur le circuit existant
  • Conforme aux exigences de courbe d’intensité pour les circuits en 3 ou 5 étapes, 50/60 Hz
  • Il est recommandé d’être prudent lors des opérations de chasse-neige; l’utilisation d’une lame à embout en caoutchouc est recommandée; le luminaire n’est pas garanti contre les dommages causés par les chasse-neige
  • Charge max. du luminaire 9,2 W, 13,8 VA, PF = 0,82, transformateur d’isolement requis 10/15 W
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close