Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Feux surélevés de piste et de voie de circulation

Éclairage de bord de piste haute intensité HIRL PRO APF homologué OACI - DEL

Le luminaire à DEL HIRL PRO APF homologué OACI est utilisé comme balisage de bord de piste à haute intensité, balisage de seuil/d’extrémité à haute intensité et balisage de seuil déplacé. Conçu pour offrir des performances sans entretien, tout en offrant une longue durée de vie et un rendement lumineux élevé pour les aérodromes dans le monde entier.  

Le HIRL PRO APF est certifié pour une utilisation dans le monde entier. Plusieurs modèles conçus pour répondre aux normes FAA, OACI et TP-312. 

Sécurité
Caractéristique d’alignement pour faciliter l’installation
Fiabilité
Construit pour résister aux températures extrêmes, aux vibrations, à l’eau et à la poussière
Efficacité
Consommation d’énergie considérablement moindre grâce à la DEL

Certifications et conformités 

  • Aérodromes de l’OACI Annexe 14, Volume 1, Sixième édition, juillet 2013
  • IECTS 61827 Première édition, 2004-05
  • Aérodromes de l’OACI, Partie 6, Frangibilité, Première édition, 2006
  • Accord de normalisation de l’OTAN 3316

Caractéristiques de conception

  • La technologie WaveTracMC réduit la consommation d’énergie jusqu’à 60 % par rapport aux ampoules incandescentes
  • Angle de visionnement de 360° avec halo omnidirectionnel complet
  • Conception novatrice pour faciliter l’installation et l’entretien 
  • L’anneau à bride amovible fixe le dôme en verre au boîtier, ce qui permet un accès rapide au bloc d’alimentation et à l’ensemble optique à DEL
  • Nivelage par à trois vis avec boulons à tête hexagonale
  • Disponible en hauteurs installées de 14 po (350 mm), 24 po (607 mm) et 30 po (759 mm)
  • Compatible avec les moyeux de plaque de base de 1,5 po et 2 po
  • Technologie DEL longue durée avec durée de vie prévue supérieure à L70 à 50 000 heures à 6,6 A
  • Boîtier en aluminium moulé très durable
  • PWM haute fréquence de 400 Hz pour éliminer la perception de scintillement
  • Protection contre les surtensions de 10 kV/5 kA
  • La trousse arctique écoénergétique utilise un filament appliqué directement sur le dôme en verre pour minimiser les pertes d’énergie
  • Couplage frangible avec barrière de fluide intégrale pour empêcher la précipitation ambiante de pénétrer dans la base
  • Voyant DEL et appareils électroniques logés dans un assemblage homologué IP67
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close