Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Feux encastrés de piste et de voie de circulation

Lumière RCLI/TDZI d’axe de piste/zone d’atterrissage de 12 po PRO III - homologué OACI

La lumière RCLI/TDZI PRO III de 12 po est un appareil à usages multiples à utiliser comme balise d’axe de piste, de zone d’atterrissage et de voie de circulation de sortie rapide. Le RCLI est un éclairage unidirectionnel et bidirectionnel; généralement clair/clair ou clair/rouge, avec deux lampes de 48 W. Lorsqu’il est utilisé comme feu de voie circulation de sortie rapide, il utilise un feu de 48 W dans une configuration verte/vide. Le TDZI est une lumière unidirectionnelle claire, avec une lampe de 48 W. Le RCLI/TDZI peut être utilisé sur n’importe quelle catégorie de piste OACI ou piste militaire. Le REXI est une lumière unidirectionnelle jaune principalement utilisée comme aide pour le trafic au sol sur les voies de circulation afin de rendre la circulation plus fluide.

Certifications et conformités

  • Annexe 14 de l’OACI : Fig. 2.5, 2.6 et 2.7

Caractéristiques de conception

  •  Profil bas, < 0,25 po (6 mm) – FAA Style 3
  •  Assemblage optique en aluminium de haute résistance
  •  Faible consommation d’énergie
  •  Peu de pièces à stocker
  •  L'orientation du faisceau peut être facilement modifiée vers le raccordement de gauche ou de droite
  •  Facile à entretenir – aucun scellant requis pour le remplacement du prisme ou de l’ensemble de traversée
  •  Bouchon de test de pression pour vérification de l'intégrité du joint
  •  Lampe à longue durée de vie – halogène à quartz, 48 W
  •  Le boîtier dépasse les exigences structurelles de FAA AC 150/5345-46
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close