Télécharger le document () de 20
Solutions d’alimentation électrique portables et temporaires

Commutateurs de transfert automatique résidentiels

Tous les commutateurs de transfert automatique (ATS) Eaton surveillent les tensions du réseau électrique et de la génératrice et effectueront la connexion automatique à la source de courant appropriée.  Eaton offre deux types de commutateurs de transfert automatique afin de répondre à vos besoins en alimentation de secours personnels.

Un ATS de base à relais fonctionne avec les génératrices Generac, ou un ATS évolué à régulateur fonctionne avec les génératrices de types détection des services publics et moteur de démarrage.

Mère Nature frappe quand on s’y attend le moins.

Depuis plus de 100 ans, Eaton a acquis une renommée mondiale en tant que leader de la gestion de l’énergie. Les solutions d’alimentation de secours Eaton offrent une technologie de gestion de la charge de qualité, fiable et de pointe pour réduire au maximum les coûts d’énergie. Optez pour une solution Eaton abordable, fiable et sans tracas.

Caractéristiques principales

  • Modèles à 50, 100, 150, 200 et 400 A disponibles.
  • Nos modèles standard offrent la possibilité de choisir la fonction de commutation la plus adaptée aux applications.
  • Les caractéristiques conçues pour faciliter la tâche des entrepreneurs permettent des installations rapides et faciles et donc d’économiser du temps et de l’argent.
  • L’assistance technique disponible 24 h sur 24, tous les jours de la semaine permet à la protection assurée par l’alimentation de secours de diminuer, voire d’éliminer les temps d’arrêt.
  • Tous les produits sont couverts par une garantie concurrentielle évitant ainsi des frais de réparations.

Des solutions d’alimentation fiables pour un monde plus écologique et plus sûr

Les charges électriques peuvent être gérées de façon intelligente grâce à la gamme écologique de commutateurs de transfert automatique (ATS). Ces dispositifs maximisent la sortie d’une petite génératrice, réduisent la consommation de carburant, les émissions et le coût total.
Caractéristiques

Données techniques des commutateurs de transfert automatique résidentiels

Service Entrance Residential Automatic Transfer Switch quick reference guide
Table 7 SE Residential Automatic Transfer Switches
400 Ampere service entrance automatic transfer switches
Table 12 Metered service entrance rated automatic transfer switches
Table 12 Metered Service Entrance Rated Automatic Transfer Switches
Table 6 Residential Automatic Transfer Switches
Liens de téléchargements
X
Download Close