Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Discontinued

BladeUPS d’Eaton

La BladeUPS d’Eaton a atteint l’état de fin de vie. Eaton continuera toutefois d’assurer l’entretien et de fournir des pièces de rechange pour le modèle BladeUPS. Si vous cherchez une ASC de remplacement, l’ASC 93PX triphasée d’Eaton est l’offre de remplacement à venir en juin 2025

Le modèle BladeUPS d’Eaton est une ASC triphasée, évolutive et modulaire conçue pour les environnements informatiques à haute densité, incluant les applications virtualisées et les applications d’apprentissage automatique informatisées. Le modèle BladeUPS fournit une alimentation fiable et efficace de 12 kW dans un espace de bâti d’à peine 6U, incluant les batteries. Vous pouvez augmenter sa capacité en combinant des modules de 12 kW dans une approche modulaire et évolutive pour fournir 60 kW (N+1) à partir d’un seul bâti. Cette puissante configuration fournit une densité énergétique plus élevée que les solutions modulaires concurrentes tout en dissipant uniquement le tiers de la chaleur. En intégrant une barre omnibus au modèle BladeUPS, vous pouvez facilement installer par vous-même des unités en parallèle pour continuer à répondre aux besoins de votre centre de données. Bien que vous puissiez concevoir de toutes pièces une ASC BladeUPS, vous pouvez aussi rapidement déployer le système préassemblé BladeUPS Eaton, une solution clé en main incluant la personnalisation, l’expédition et l’installation. La BladeUPS peut également être surveillée grâce à l’écran ACL rétroéclairé très brillant de l’unité et à la plateforme Intelligence Platform d’Eaton.

Puissance nominale
5 à 60 kW
Tension
208 et 400 VCA
Facteur de forme
Monté sur bâti

Découvrez les principaux avantages de l’ASC BladeUPS dans cette courte vidéo.

Configuration en parallèle prête à l’emploi

L’expansion de votre ASC BladeUPS sans l’aide d’Eaton est facile grâce à son système intelligent intégré. Elle détecte automatiquement les modules connectés et se configure par elle-même pour les opérations en parallèle.

Prise en charge des centres de données dynamiques

La conception modulaire et évolutive permet au modèle BladeUPS de s’adapter à une croissance de 12 à 60 kW grâce à son architecture modulaire flexible.

Gagnez de l’espace dans le bâti et la salle des serveurs

Avec une densité de puissance deux fois supérieure à celle des autres ASC sur le marché, l’ASC BladeUPS occupe le plus petit espace au sol de toutes les ASC de sa catégorie.
IT Central Station reviews

« Avant les produits Eaton, nous avions des produits APC. Pour ce qui est des raisons qui nous ont poussés à changer de fournisseur, la capacité de l’empreinte était l’une d’entre elles, le prix en était une autre, de même que l’évolutivité. »

Matt Yorston, gestionnaire chez Data Center, société de conseil 

Plus de détails

Réduire d’un tiers les besoins en climatisation

La faible dissipation thermique d’une ASC BladeUPS permet de la placer près des bâtis d’équipement sans se soucier des points chauds, tout en réduisant les coûts de refroidissement globaux.

Jetez un coup d’œil à une ASC BladeUPS

Caractéristiques

Aperçu du produit

PUISSANCE NOMINALE

5 à 60 kW

TENSION

Modèles 208 et 400 VCA

FRÉQUENCE

50/60 Hz

TOPOLOGIE

Double changement de fréquence sur demande

EFFICACITÉ

Jusqu’à 98 %

CONFIGURATION

Monté sur bâti

Caractéristiques d’entrée

TENSION D’ENTRÉE

Modèles 208 et 400 VCA

PLAGE DE TENSION

Modèles 208 V : 180 à 265 VCA

Modèles 400 V : 311 à 500 VCA

PLAGE DE FRÉQUENCES

50 ou 60 Hz, ±5 Hz

DISTORSION DU COURANT D’ENTRÉE

<5 % avec charges informatiques 

(Alimentations avec FCP)

FACTEUR DE PUISSANCE D’ENTRÉE

>0,99 avec charges informatiques

(Alimentations avec FCP)

COURANT D’APPEL

Dépend de la charge en mode haute efficacité (HE);

100 % en mode normal

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENTRÉE

Triphasée quadrifilaire + mise à la terre

SOURCE DE DÉRIVATION

Identique à l’entrée 

(Alimentation unique)

COMPATIBILITÉ AVEC LA GÉNÉRATRICE

Vitesse de balayage rapide pour la synchronisation de la génératrice, délai de retour vers la source CA programmable

Caractéristiques de sortie

TENSION DE SORTIE NOMINALE

Modèles 208 V : 180 à 225 VCA, phase à phase

Modèles 400 V : 180 à 240 VCA, phase à neutre

CONFIGURATION DE SORTIE

Triphasée quadrifilaire + mise à la terre

FRÉQUENCE DE SORTIE (NOMINALE)

Détection automatique 50 à 60 Hz au démarrage

VARIATION DE FRÉQUENCE

0,1 Hz, à oscillation libre

GAMME DE FACTEURS DE PUISSANCE DE CHARGE

Retardé : 0,7

Avancé : 0,9

TAUX D’HARMONIQUE TOTALE DE LA TENSION DE SORTIE

<3 % avec charges informatiques (alimentations FCP)

<5 % charges non linéraires ou alimentations non-FCP

Batteries

TYPE DE BATTERIE

VRLA-AGM

TENSION DE LA CHAÎNE DE BATTERIES

240 VCC

ESSAI DES BATTERIES

Norme d’essai automatique de la batterie

Capacité de planification à distance

Essai manuel de la batterie à partir de l’affichage avant

PROFIL DE RECHARGE DE LA BATTERIE
TENSION DE COUPURE DE LA BATTERIE

Variable de 1,67 VPC à <5 minute runtime to 1.75 VPC at >90 minutes d’exécution

BATTERIE FAIBLE

Annoncé avec alarme

BATTERIES DE LONGUE DURÉE

Jusqu’à quatre boîtiers 3U pour batteries

Durées de fonctionnement de la batterie

50 % DE CHARGE
100 % DE CHARGE
DURÉE D’EXÉCUTION INTERNE
50 % DE CHARGE

8 kW : 23 minutes

12 kW : 13 minutes

100 % DE CHARGE

8 kW : 9 minutes

12 kW : 4,7 minutes

CAPACITÉ DE BATTERIE DE LONGUE DURÉE
50 % DE CHARGE

8 kW : 120 minutes

12 kW : 76 minutes

100 % DE CHARGE

8 kW : 55 minutes

12 kW : 34 minutes

Dimensions

HAUTEUR
LARGEUR
PROFONDEUR
ASC
HAUTEUR

10,3 po/267 mm 

(6U)

LARGEUR

17,4 po/442 mm

PROFONDEUR

28,4 po/720 mm

EBM
HAUTEUR

5,2 po/132 mm

(3U)

LARGEUR

17,2 po/437 mm

PROFONDEUR

26 po/660 mm

Poids

POIDS DU CHÂSSIS SANS BATTERIES NI COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

80 lb/36 kg

POIDS DU CHÂSSIS AVEC BATTERIES ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

307 lb/140 kg

POIDS DE L’ASC SANS BATTERIES

135 lb/61 kg

POIDS DE L’ASC AVEC 2 CHAÎNES DE BATTERIES

307 lb/140 kg

POIDS DE L’ASC AVEC 1 CHAÎNE DE BATTERIES

218 lb/99 kg

(ASC de 5 kW seulement)

POIDS D’EXPÉDITION DE L’EBM

170 lb/77 kg

Caractéristiques générales

DISSIPATION DE LA CHALEUR (MODÈLE HE)

371 W/1266 BTU/h à 100 % de charge nominale (12 kW)

264 W/903 BTU/h à 100 % de charge nominale (8 kW)

210 W/707 BTU/h à 100 % de charge nominale (5 kW)

REFROIDISSEMENT

Refroidissement par ventilateur, surveillance du microprocesseur de température

Entrée d’air avant, échappement arrière

BRUIT AUDIBLE, FONCTIONNEMENT NORMAL

<60 dBA à 1 mètre

ALTITUDE AVANT DÉCLASSEMENT

1 000 mètres (3 300 pieds ASL)

Communications et interface utilisateur

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

L’ASC est livrée avec les logiciels IPM et IPP

BAIES X-SLOT

Deux

PANNEAU DE COMMANDE ACL

Deux lignes, 20 caractères

Quatre boutons d’interface pilotés par menu

Quatre DEL d’état en un coup d’œil

INTERFACE MULTILINGUE

Anglais standard

20 langues disponibles

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CONFIGURATION

Réalisables par l’utilisateur, le micrologiciel se configure automatiquement

ENTRÉES À CONTACT SEC

Deux, configurables par l’utilisateur

SORTIES À CONTACT SEC

Une, configurable par l’utilisateur

Service

INSTALLATION

Réalisable par l’utilisateur

service en usine offert en option*

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Réalisable par l’utilisateur

service en usine offert en option*

ENTRETIEN CORRECTIF

Réalisable par l’utilisateur

service en usine offert en option*

ENTRETIEN

Batteries remplaçables à chaud

Modules électroniques remplaçables à chaud

Dérivation d’entretien interne automatisée

Configuration automatique du micrologiciel

Mise à jour du micrologiciel Flash

Homologations

SÉCURITÉ

Modèles 208 V : UL1778, cUL

Modèles 400 V : CE, EN 62040-1, EN 60950-1: 2006, cULus

EMI/EMC

Modèles 208 V : FCC, partie 15 classe A

EN 62040-2 : 2006

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

208V ANSI C62.41, catégorie B-3 EN 62000-4-5

ÉVALUATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8

MATIÈRES DANGEREUSES (ROHS)

Directive européenne 2002/95/CE

Garantie

STANDARD

18 mois à partir de la date d’expédition

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Dépôt en usine pour la réparation ou le remplacement

Eaton offre le démarrage, la garantie et des services supplémentaires pour l’ASC BladeUPS

Liens de téléchargements
X
Download Close

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton