Télécharger le document () de 20

VCOM s’avère être une solution inégalée pour les centres de données universitaires

Fondée en 1877, l’Université du Manitoba représentait la première université de l’Ouest du Canada et est depuis devenue l’une des meilleures institutions de recherche du pays. Soutenant quelque 29 000 étudiants de premier cycle et diplômés, l’Université offre deux campus principaux à Winnipeg et plus de 100 programmes dans plusieurs facultés et écoles, offrant plus d’occasions d’apprentissage, d’enseignement et de recherche que toute autre institution postsecondaire de la province. 

Regardez comment l’Université a utilisé le logiciel DCIM d’Eaton, aussi connu sous le nom de VCOM, pour obtenir une vue complète de l’ensemble de ses installations, avec des données et des mesures qui ont aidé l’institution à optimiser l’efficacité et à assurer une fiabilité élevée.

Sommaire ↓

Le défi
L’Université du Manitoba avait besoin d’une solution pour aider le personnel informatique à surveiller et à gérer son centre de données de 3 400 pieds carrés, qui héberge les équipements informatiques, de stockage et de réseautage de base de l’Université.
Solution
Résultats
Grâce au logiciel VCOM en place, l’Université a acquis une vue complète de l’ensemble de ses installations, avec des données et des mesures qui ont aidé l’institution à optimiser l’efficacité et à assurer une fiabilité élevée.

Défi : Assurer un contrôle serré sur les paramètres du centre de données

En 2013, l’Université du Manitoba a commencé à examiner les options qui permettraient aux membres du personnel de surveiller l’alimentation, la température et l’humidité dans le centre de données. En plus de vouloir maintenir une surveillance constante sur les facteurs environnementaux, l’Université souhaitait un outil qu’elle pourrait mettre en œuvre à des fins de modélisation 3D. VCOM, la solution de gestion des infrastructures de centres de données (DCIM) d’Eaton, est devenue intéressante pour l’Université. 

« VCOM a été un ajout fantastique à notre suite d’outils de centre de données. Le soutien a été remarquable et Eaton facilite grandement la configuration et la mise à jour. Le produit parle vraiment de lui-même! »

Rick Verreault, Coordonnateur de centre de données de l’Université du Manitoba

Solution : Surveiller, analyser, gérer

VCOM, le logiciel de gestion des infrastructures de centres de données d’Eaton, est un logiciel intuitif de gestion de l’alimentation qui fournit une veille stratégique en surveillant à la fois l’infrastructure informatique et l’infrastructure électrique des installations. Faisant partie de la suite « Centres de données » de Brightlayer, cette plateforme HTML5 propose des fonctions conçues pour réduire les dépenses de fonctionnement des centres de données, améliorer la fiabilité des systèmes et des applications et atténuer les risques grâce à l’analyse des données. « Nous l’avons choisi en raison de deux facteurs principaux : la tarification et les caractéristiques », note Rick Verreault, coordonnateur du centre de données de l’Université.
vcom-software-data-center.jpg

La capacité de surveillance environnementale du VCOM était une caractéristique primordiale qui intéressait l’Université du Manitoba. Le logiciel permet au personnel de créer des profils d’imagerie thermique en temps réel pour l’environnement du centre de données concernant des données de température, d’humidité, de détection de fuites, de fermeture de porte et de pression d’air. « Nous surveillons principalement l’alimentation, la température et l’humidité », mentionne Rick Verreault. « Nous pouvons surveiller l’alimentation entrante de l’ASC, ainsi que l’alimentation au niveau de la PDU montée sur bâti, et partout entre les deux. » 

L’Université du Manitoba tire également parti des capacités de rendu 3D de VCOM, qui sont disponibles à tous les niveaux du centre de données ainsi qu’à l’échelle de l’entreprise. L’outil, qui peut intégrer l’alimentation, l’espace, l’environnement, le réseau informatique et les paramètres de virtualisation, permet à l’Université d’identifier les problèmes potentiels dans une vaste gamme d’actifs informatiques, y compris les serveurs physiques, les hôtes VM, les invités VM, les commutateurs, les PDU montées sur bâti, les ASC et les dispositifs pour grandes d’installations.

« Nous l’utilisons actuellement pour la modélisation 3D de la salle et des armoires elles-mêmes », note Rick Verreault, « de même que pour les aspects environnementaux, y compris le réseau, le câblage et l’alimentation. Le client 3D est également idéal pour montrer aux gestionnaires et aux directeurs un modèle 3D de la salle. »

Grâce aux informations recueillies par VCOM, l’Université du Manitoba a été en mesure de réduire les inefficacités de refroidissement et d’optimiser d’autres paramètres environnementaux. Le logiciel est non seulement essentiel pour réduire les inefficacités en matière d’alimentation, de refroidissement et d’espace, mais il est particulièrement avantageux dans les installations à locataires multiples, car il offre des vues parmi de nombreux clients, avec des paramètres de facturation pour l’alimentation, le refroidissement et l’espace. 

« La surveillance de la température et de l’humidité s’affiche très bien dans le modèle 3D et facilite la localisation des points chauds dans la salle, ce qui nous a aidés à améliorer l’efficacité globale du refroidissement. »

Rick Verreault, Coordonnateur de centre de données de l’Université du Manitoba
technician using computer in server room

En plus d’aider à réduire les dépenses opérationnelles du centre de données, d’améliorer la fiabilité du système et de l’application et d’atténuer les risques grâce à l’analyse des données, VCOM fournit aux utilisateurs la capacité unique de facilement suivre l’utilisation, les limites de capacité et plus. En retour, le logiciel permet au personnel du centre de données de réagir rapidement aux problèmes potentiels grâce à la localisation immédiate et précise des dispositifs défectueux, ainsi qu’aux analyses des causes profondes et des impacts.

De plus, grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisés, le personnel du centre de données peut examiner des rapports à plusieurs niveaux, des tableaux de bord basés sur les rôles, le suivi des ICR, les tendances et les analyses prédictives. D’autre part, un outil de construction de bâti intégré permet aux utilisateurs de construire chaque bâti à l’aide d’un référentiel de plus de 20 000 dispositifs pour fournir un affichage précis et visuel du centre de données. De plus, le personnel des TI peut utiliser des scénarios hypothétiques pour comprendre l’utilisation actuelle afin de s’assurer d’avoir la capacité pour les projets à venir.

« C’est un excellent outil pour intégrer plusieurs méthodes de surveillance en un seul endroit. Être en mesure de visualiser autant de mesures avec un seul logiciel est un atout important et les tableaux de bord permettent une vue moins technique pour les gestionnaires qui veulent simplement savoir que tout fonctionne correctement. » 

Rick Verreault, Coordonnateur de centre de données de l’Université du Manitoba
À l’avenir, Rick Verreault espère tirer profit des fonctionnalités de gestion des actifs disponibles dans VCOM, qui peuvent centraliser le référentiel de données de l’appareil et utiliser un suivi illimité des attributs pour faciliter la gestion des emplacements distribués. « La gestion des actifs est quelque chose que j’aimerais construire un peu, mais l’Université utilise actuellement d’autres logiciels pour ce faire », explique-t-il.

Résultats : Grâce au logiciel DCIM d’Eaton, l’Université du Manitoba est maintenant en mesure de…

• Obtenir une vue complète de l’ensemble de son environnement de centre de données
• Tirer parti de la modélisation 3D pour obtenir une vue précise de chaque salle
• Améliorer l’efficacité du refroidissement grâce à la surveillance de la température et de l’humidité
• Réduire les dépenses d’exploitation et améliorer la fiabilité en atténuant les risques grâce à l’analyse des données

Consultez notre bibliothèque d’histoires de réussite

Vous pouvez faire une recherche par produits et par sujets pour apprendre comment Eaton a aidé ses clients à obtenir des résultats tangibles.