Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Connectivité du réseau pour les environnements informatiques

TANlock par Eaton

TANlock par Eaton est le système de contrôle d’accès modulaire idéal pour les boîtiers sur bâti informatique car il offre la sécurité supplémentaire requise. Eaton s’est associé au meilleur fabricant de cadenas de sa catégorie, Fath Mechatronics, pour offrir le système de contrôle d’accès modulaire le plus polyvalent sur le marché en proposant sept technologies d’authentification différentes pour répondre aux exigences les plus diverses. Grâce à deux modèles de verrouillage intelligent disponibles, le TANlock par Eaton vous offre les options nécessaires pour sécuriser efficacement vos châssis.

Votre solution de verrouillage intelligent pour sécuriser les boîtiers de bâti

Solutions de gestion de l’alimentation pour contrôler à distance votre TANlock

Renforcez la sécurité de vos boîtiers informatiques grâce à la gestion à distance simplifiée, à la journalisation d’état et aux contrôles d’accès jusqu’au niveau des bâtis individuels. Une partie de la plateforme Intelligence Platform d’Eaton, des logiciels Visual Power Manager (VPM) et Visual Capacity Optimization Manager (VCOM) sont vos solutions logicielles d’Eaton pour le TANlock.

Gagnez du temps

Accédez rapidement à un répertoire actif, à LDAP et à une interface API RESTful.

Économisez de l’argent

Utilisez votre boîtier de bâti existant en installant le TANlock sur toute découpe universelle de porte standard et mettez à jour les exigences d’accès à mesure qu’elles changent sans avoir à remplacer le verrouillage complet.

Réduisez les risques

Empêchez aux hôtes indésirables d’entrer dans votre boîtier et surveillez/gérez les accès aux identifiants de connexion.
Caractéristiques

Choisissez votre modèle TANlock

Sélectionnez le TANlock Zero pour les déploiements de sécurité localisés de base ou passez au TANlock 3 pour connecter et intégrer la gestion et de la surveillance à distance.
eaton-tanlock-model-1.jpg

TANlock Zero (5 V/12 V/24 V)

  • Alimenté par des motoréducteurs
  • Clé passe-partout d’urgence
  • Connexion à SPS

TANlock 3 (PoE : alimentation par Ethernet)

  • HTTPS
  • Syslog
  • MS Active Directory, LDAP, API RESTful
  • API Web
  • Authentification à deux facteurs
  • SNMP

 

Choisissez votre module d’authentification

Avec plusieurs options de module d’authentification pour TANlock Zero et TANlock 3, Eaton vous offre diverses options de sécurité. Si les exigences viennent à changer, vous pouvez remplacer le module sans avoir à remplacer le verrouillage complet. Ces options vous permettent de personnaliser vos besoins en matière de sécurité physique, ce qui peut varier dans l’ensemble des industries, y compris les secteurs des finances et des soins de santé.

Clavier à NIP

  • Entrée du NIP
  • Combiner avec RFID pour une authentification à deux facteurs

 

eaton-tanlock-remote-option-1.jpg

Authentification biométrique

  • Niveau de sécurité le plus élevé grâce à la détection des veines de la main

 

 

eaton-tanlock-remote-option-2.jpg

RFID (identification par radiofréquence)

  • Bande de fréquences de 125 Khz 
  • Bande de fréquences de 13,56 Mhz 
  • HID, Mifare, Desfire
eaton-tanlock-remote-option-3.jpg

Numérisation d’empreinte digitale

  • La procédure biométrique protège contre les abus.

 

 

eaton-tanlock-remote-option-4.jpg

Écran tactile

  • Authentification par l’entrée à l’écran tactile. 
  • Affiche les paramètres de fonctionnement comme la température et l’humidité. 
eaton-tanlock-remote-option-5.jpg

À distance

  • Accès par la télécommande
  • Possibilités d’accès variées
  • 5 V, 12 V, 24 V
eaton-tanlock-remote-option-6.jpg

TANlock par numéros et spécifications du catalogue

Numéro du catalogue Description Dimensions
(H x L x P)
Poids
TL3-POE-KPAD TANLock 3, revêtement laqué noir avec clavier 2,25 x 3,25 x 11 po
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TL3-POE-RFID TANLock 3, revêtement laqué noir avec lecteur RFID 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TL3-POE-FNGR TANLock 3, revêtement laqué noir avec lecteur d’empreintes 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TL3-POE-PALM TANLock 3, revêtement laqué noir avec scanner veineux (authentification biométrique) 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TL3-POE-TCH TANLock 3, revêtement laqué noir avec écran tactile 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TL3-POE-DUAL TANLock 3, revêtement laqué noir avec double authentification NIP/RFID 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TL3-POE-CODE TANLock 3, revêtement laqué noir pour code-barres/code QR 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TLZ-REMOTE TANLock Zero, revêtement laqué noir avec ouverture à distance 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TLZ-KPAD TANLock Zero, revêtement laqué noir avec clavier 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TLZ-TCH TANLock Zero, revêtement laqué noir avec écran tactile 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TLZ-RFID TANLock Zero, revêtement laqué noir avec RFID 13,56 Mhz 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TLZ-FNGR TANLock Zero, revêtement laqué noir avec lecteur d’empreintes 2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
TLZ-DUAL TANLock Zero, revêtement laqué noir avec double authentification NIP/RFID  2,25 x 3,25 x 11 po 
(57,15 x 82,55 x 279,4 mm)
2,2 lb
(1 kg)
Liens de téléchargements
X
Download Close

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton