Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Boîtes et couvercles

Boîte et couvercle de dispositif pour zones dangereuses HFS de Pauluhn

Le boîtier et le couvercle des dispositifs pour zones dangereuses HFS de Pauluhn de la division Crouse-Hinds d'Eaton sont conçus pour être utilisés dans des environnements dangereux.  

Fabriqué avec une construction à paroi épaisse avec joint en néoprène qui résiste au pétrole et offre un joint étanche.

Construit en aluminium sans cuivre moulé.

Certifications et conformités

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • Classe I, Zone 2, Groupes IIA, IIB, IIC
  • Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • Type 4
  • Conforme à la norme IP66
  • ABS
  • UL1604 - Équipement électrique pour Classe I et II, Division 2 et Classe III
  • UL1203 – À l'épreuve des explosions et des flambées de poussières
  • Classe CSA 4418 02
  • Classe CSA 4418 82

Caractéristiques de conception

  • Construction à paroi lourde
  • Installation du bornier sur le terrain
  • Forage et taraudage sur le terrain
  • Entrée NPT arrière disponible
  • Deux plaques de montage robustes
  • Cosse de mise à la terre avec fentes moulées pour retenir les fils
  • Le joint en néoprène résiste au pétrole et offre un joint étanche
  • Hauteur de moyeu surélevée facilitant l'installation des presse-étoupes

Matériaux standard

  • Boîtier – Aluminium sans cuivre moulé
  • Quincaillerie – acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité – silicone monopièce
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements