Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Presse-étoupes et serre-câbles

Connecteurs de cordons portatifs antidéflagrants CGBS et EBY

Les connecteurs de cordons portatifs antidéflagrants des gammes CGBS et EBY de Crouse-Hinds sont conçus pour être utilisés avec les cordons portatifs et les types de câbles MV (non blindés), PLTC, SE (rond), TC et UF.  Ils sont installés pour permettre le passage du cordon dans un boîtier, à travers une cloison ou dans un conduit rigide dans des zones dangereuses.

Certifications et conformités

Connecteurs de cordon CGBS :

  • Certifiés CSA Classe I, Division 1 , Groupes C, D
  • Classe II, Division 1 et 2, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • N° de dossier CSA LR13046

Connecteurs de cordon EBY :

  • Homologués UL, cUL, Classe I, Division 1, Groupes B, C, D
  • Classe II, Division 1, Groupes, F, G – N° de dossier UL E10279

Caractéristiques de conception

  • Les connecteurs CGBS ont un creux de remplissage pour le composé d’étanchéité Chico A
  • Les connecteurs EBY comportent des conducteurs scellés en usine et un joint sur la gaine extérieure du câble
  • Le modèle EBY est livré avec trois queues de cochon torsadées de 12 po de long, n° 12 de type SF-2 (indice de 150 °C); deux fils de circuit et un fil de mise à la terre identifié
  • Joint d’étanchéité en néoprène standard convenant à une utilisation dans des températures de fonctionnement allant de -25 °C à 40 °C
  • Disponible avec filetages NPT

Matériaux standard

  • Corps – acier avec revêtement de finition électro-galvanisée et chromée (CGBS); aluminium (EBY)
  • Écrou de presse-étoupe – aluminium
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close