Knowledge Search
Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs CH

Les disjoncteurs résidentiels CH d'Eaton offrent une protection de première qualité contre les surcharges. Les disjoncteurs de type CH se déclenchent vers la position OFF (ARRÊT), éliminant les rappels intempestifs.

La famille CHF comprend également un indicateur de déclenchement pour faire la différence entre un déclenchement et le disjoncteur qui s’éteint. La courbe de déclenchement thermomagnétique évite les déclenchements intempestifs lors de surcharges légères tout en réagissant presque instantanément à des conditions de court-circuit graves. De nombreux disjoncteurs ont une connexion de déclenchement interne commune pour faire fonctionner tous les pôles simultanément. Les poignées sont marquées avec l’indication ON-OFF (MARCHE-ARRÊT) et avec l’intensité nominale du disjoncteur.

CH-loadcenter.jpg

Besoin d’un tableau de répartition pour un nouveau projet ou un projet existant?

Les tableaux de distribution CH de 3/4 po d'Eaton contiennent les disjoncteurs CH pour la distribution électrique et la protection des circuits dans les applications résidentielles et commerciales légères. Ils sont utilisés pour les services fournissant un courant de 240 VCA maximum et sont disponibles avec un bus coté 40 à 600 A. Les couvercles sont disponibles en surface, encastrés ou combinés. 

Notre plateforme de tableau de distribution CH à neutre enfichable élimine le raccord en queue de cochon et vous permet d’économiser temps et main-d’œuvre tout en lui conférant une apparence et une sensation professionnelles.

 

Chef de file de l'industrie
Diagnostics des codes de déclenchement
Sécurité accrue
Disjoncteur anti-arc (AFCI) et disjoncteur de fuite à la terre (GFCI)
Installation facile
Conception avec neutre enfichable

Qu’est-ce qu’un AFCI?

Comment réinitialiser et identifier les codes de déclenchement.

Technologie de détection des défauts d'arc

La technologie d'Eaton en matière de détection des défauts d'arc a fait ses preuves. Plusieurs améliorations y ont été apportées au cours des années afin de réduire les déclenchements intempestifs causés par les interférences des dispositifs ou des appareils ménagers. Les disjoncteurs anti-arcs sont aujourd'hui considérés comme un produit à maturité. Autant le disjoncteur anti-arcs que la prise anti-arcs peuvent être utilisés avec tous les appareils qu'on retrouve aujourd'hui dans une maison.

Caractéristiques principales

  • AFCI
    • Électronique avancée pour réduire les déclenchements intempestifs des dispositifs non conformes.
    • La DEL standard indique l’un des sept codes de déclenchement pour simplifier les diagnostics de circuit.
    • Les codes de déclenchement sont enregistrés de façon permanente dans la mémoire du disjoncteur, afin d’aider à identifier l’historique des déclenchements.
    • Protection contre les surtensions de circuits de dérivation pour les appareils électroniques sensibles.
    • Satisfait aux domaines nécessitant une protection AFCI en vertu de la version 200 et de toutes les éditions subséquentes du NEC.
  • GFCI
    • Disjoncteurs unipolaires de 15 à 30 A
    • Protection de 5 mA selon la norme UL943
  • Neutre enfichable 
    • Économies de temps allant jusqu’à 25 % par installation d’AFCI et de GFCI
    • Accès amélioré à la goulotte guide-fils
    • Dépannage plus facile grâce à un câblage réduit
    • Élimine les déclenchements indésirables causés par des connexions en queue de cochon desserrées
  • Garantie à vie limitée sur les produits CH et 10 ans de garantie sur les disjoncteurs CH électroniques (AFCI/GFCI)

Réduire le risque d'incendie résidentiel

Les arcs électriques sont à l'origine de nombreux incendies qui coûtent des millions de dollars en pertes matérielles chaque année au Canada. Les disjoncteurs anti-arcs (AFCI) d’Eaton détectent les arcs derrière les murs et coupent net l’alimentation électrique avant le déclenchement d’un incendie.

Réduire le risque de choc

Les disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI) d'Eaton offrent une sécurité supérieure là où l'électricité pourrait entrer en contact avec l'eau. Les GFCI sont exigés dans toutes les applications à proximité de l’eau comme les comptoirs de cuisine, les salles de bain, les piscines, les cuves thermales et les prises extérieures. Ils coupent immédiatement le circuit dès la détection d’une fuite de courant électrique, réduisant ainsi le risque de choc électrique et d’électrocution.

Protection de circuit à double usage

Les disjoncteurs anti-arcs/de fuite à la terre (AF/GF) ont été créés en réponse au Code canadien de l’électricité 2015 qui exige désormais la protection AFCI dans les cuisines et les buanderies de même que la protection classique contre les fuites à la terre. Le disjoncteur AF\GF s’installe rapidement et occupe une seule position permettant un accès et l’identification faciles des disjoncteurs déclenchés.
Specifications
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close