Knowledge Search
Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs DS/DSII

Le disjoncteur DS/DSII d’Eaton est idéal dans les postes blindés. Il s’agit d’une plate-forme totalement interchangeable conçue pour une facilité d’accès, une simplicité d’inspection, une protection fiable et un entretien minimal. La conception d’interverrouillage sélectif par zone offre une coordination positive du système sans délai de temporisation.  Les disjoncteurs DS/DSII d’Eaton ont une faible capacité de court-circuit, ce qui permet au disjoncteur le plus proche du défaut de se déclencher. Les utilisateurs apprécient la vaste sélection de disjoncteurs à capacité d’interruption élevée qui procurent une sélectivité maximale, ainsi que les caractéristiques de sécurité intégrées au bénéfice de l’opérateur et du système. 

Flexibilité
Plateformes interchangeables
Coordination de système
Interverrouillage sélectif par zone

Caractéristiques principales

  • Puisqu’ils sont totalement interchangeables, ils s’installent dans des compartiments ayant les mêmes dimensions et valeurs nominales.
  • Au-delà de 240 VCA, les disjoncteurs ont une capacité de court-circuit égale à la valeur nominale instantanée, ce qui offre une meilleure coordination en aval et permet au disjoncteur le plus proche du défaut de se déclencher.
  • Les contacts secondaires peuvent accueillir des accessoires supplémentaires et facilitent le câblage.
  • L’interverrouillage sélectif par zone offre une coordination positive du système sans délai de temporisation.
  • La détection de tension efficace réelle (RMS) à microprocesseur: améliore grandement la précision et la fiabilité.
  • Les caractéristiques de sécurité intégrées (comme l’écran frontal isolé, le dispositif de cadenassage et le verrouillage électrique pour les disjoncteurs manuels) offrent une sécurité optimale pour l’opérateur et le système.
  • Les extincteurs d’arc DE-ION offrent une extinction supérieure des arcs.

Technologie éprouvée

Les disjoncteurs dans l'air à basse tension de type DS et DSL d'Eaton repoussent constamment les normes industrielles en matière de qualité, de fiabilité et de longévité: il n’est pas surprenant qu’ils constituent la plus grande base installée de disjoncteurs à basse tension.
Specifications
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close