Knowledge Search
Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs compacts antidéflagrants EIB

Les disjoncteurs EIB de la série Crouse-Hinds sont une gamme innovante de commandes de moteur antidéflagrantes qui utilise notre boîtier compact EJB Style D.  Avec sa construction boulonnée, sa protection environnementale NEMA 4 et ses cotes de zones Classe I, Division 1, Groupes B, C et D, le disjoncteur EIB est une solution économique pour la protection des disjoncteurs de 15 à 100 A.

Certifications et conformités

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B, C, D
  • Classe I, Zones 1 et 2
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • Boîtier de type 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • NEMA 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG
  • Norme UL : UL1203
  • cUL selon CSA C22.2 n° 30

Caractéristiques de conception

  • Encombrement compact et réduit, nécessitant moins d’espace de montage et réduisant le coût du boîtier
  • L’actionneur à poignée rotative monté sur l’assemblage du couvercle fournit une indication claire des positions ON (MARCHE), OFF (ARRÊT) et TRIP (DÉCLENCHEMENT)
  • Aucun actionneur de fourche interne, éliminant les dommages potentiels à l’interrupteur à bascule du disjoncteur
  • Position de déclenchement facilement identifiée à distance
  • Le joint de couvercle en néoprène fournit une cote environnementale UL de type 4 (à l’épreuve des jets d’eau)
  • Les pieds de montage amovibles offrent des possibilités de montage flexibles – nul besoin de remplacer l’ensemble du boîtier si un pied de montage est cassé
  • Les charnières en acier inoxydable offrent une durabilité extrême et un accès facile à l’intérieur du boîtier pour le câblage et l’entretien
  • Deux entrées de conduit NPT de 1 1/2 po, une en haut et une en bas, pour faciliter l’alimentation des conducteurs par le haut ou le bas; pour l’ajout sur le terrain d’un reniflard et/ou d’un drain, les trous sont bouchés
  • Offre une capacité de verrouillage/étiquetage conforme aux exigences de l'OSHA, permettant le verrouillage en position ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT) pour les vérifications d'entretien régulières

Matériaux standard

  • Corps et couvercle – aluminium sans cuivre
  • Joint d’étanchéité – néoprène
  • Boulons de couvercle – acier
  • Charnières – acier inoxydable
  • Plaque de montage – aluminium
Specifications
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close