Knowledge Search
Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs antidéflagrants FLB

Les disjoncteurs antidéflagrants FLB de la série Crouse-Hinds sont utilisés pour la protection des circuits de branchement, d’alimentation ou de dérivation pour l’éclairage, le chauffage, les appareils et les circuits de moteur.  Les FLB fournissent des moyens de déconnexion, une protection contre les courts-circuits et une protection contre les surcharges par délai thermique.

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C, D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • Norme UL : UL698
  • Norme CSA : C22.2 n° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 4, 7CD, 9EFG

Caractéristiques de conception

  • Forme semi-cylindrique pour une force maximale et un poids pratique minimal
  • Couvercles filetés ronds à chaque extrémité, disposés avec un angle pour fournir un accès facile à l’intérieur et faciliter le câblage
  • Le disjoncteur est actionné par une poignée externe qui peut être cadenassée en position ON (MARCHE) ou OFF (ARRÊT); le disjoncteur est à déclenchement libre de la poignée et s’ouvrira en cas de court-circuit ou de surcharge même si la poignée est verrouillée en position ON (MARCHE)
  • Les corps ont des moyeux de conduits d’alimentation de traversée verticaux dans les tailles données sur les listes

Matériaux standard

  • Corps, couvercles et poignées de manœuvre – aluminium sans cuivre
  • Arbres de commande – acier inoxydable
  • Pièces intérieures – tôle d’acier
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close