Knowledge Search
Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs principaux

Les disjoncteurs principaux Eaton sont utilisés dans des boîtiers de branchement principaux résistant aux intempéries. Eaton offre des interrupteurs principaux à fusibles ainsi que des interrupteurs principaux pour le mesurage de groupes en une variété de configurations de barres, notamment avec des barres blindées verticales, qui sont utilisés dans les édifices à logement. Sélection des disjoncteurs principaux triphasés de 400/200 A ou d’interrupteurs principaux à fusibles de 400/800 A à barres d’aluminium ou de cuivre.

Capacités d’interruption nominales
42, 65 et 100 kAIC
Conformité aux normes
UL 489 | CSA 22.2 n° 5

La demande mondiale d’électricité ne cesse d’augmenter

Eaton vous aide à en faire plus avec moins d’énergie, tout en améliorant la fiabilité de vos systèmes et des processus essentiels. Les disjoncteurs principaux secondaires (pour locataires) d’Eaton servent à couper et protéger la plus basse tension de distribution commune dans un système électrique.

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs dipolaires de remplacement 120/240 V c.a.
  • Disjoncteurs tripolaires de remplacement 208Y/120 V c.a.
  • Disjoncteurs boulonnés conçus pour être utilisés avec des compteurs de groupes modulaires monophasés 35MM et 35SS.
  • Disjoncteurs boulonnés conçus pour être utilisés avec des compteurs de groupes modulaires monophasés 37MM et 37SS.

Pour satisfaire aux coût des exigences courantes

On remarque une augmentation progressive des valeurs de coupure des défauts de courant dans les zones densément peuplées, ce qui tend à faire augmenter les coûts dans les applications multifamiliales qui nécessitent des solutions de comptage de groupe. Le disjoncteur miniature BRHX d’Eaton est spécialement conçu pour répondre à ce besoin croissant du marché en élargissant sa gamme de disjoncteurs de niveau 3, avec des capacité de coupure variant de 65 à 2000 kAIC.

Contribuer à la réduction des coûts

Le disjoncteur miniature BRX d’Eaton permet aux entrepreneurs de réduire les coûts et de simplifier l’installation en éliminant le recours à des disjoncteurs en amont plus complexes, au profit d’équipement en aval moins coûteux.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close