Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs miniers à moyenne tension

Les disjoncteurs miniers W-VACi-MB d’Eaton sont conçus pour protéger les transformateurs, les batterie de condensateurs, les moteurs, les sections de barres et les câbles. Affichant une valeur IEC de 17,5 kV, ils assurent une commutation fiable des charges habituelles et des courants de défaut à tension élevée. Ces disjoncteurs compacts sont étanches, ce qui empêche l’infiltration de la poussière et des impuretés présentes dans un environnement minier, afin de prolonger leur durée de vie, en plus de réduire les exigences d’entretien et les coûts. Nous visons à éliminer tous les arcs électriques en milieu minier.

Format compact
Conception compacte
Fiabilité
Longue durée de vie

Caractéristiques principales

  • Conforme ou supérieur aux exigences électriques et mécaniques.
  • Solutions mondiales pour 50 Hz et 60 Hz.
  • Essais mécaniques et électriques dans une usine certifiée ISO 9001.
  • Sans gaz SF6 dangereux qui contribue à l’effet de serre et aux changements climatiques.
  • Tolère des conditions d’ouverture et de fermeture beaucoup plus difficiles lors d’un défaut que les dispositifs dans l’air, ce qui prolonge la durée de vie des équipements dans des environnements hostiles.
  • N’exige que peu d’entretien en plus des inspections de routine, conservant ainsi les coûts bas.
  • L’interrupteur à vide est scellé dans une résine époxy, ce qui le protège des impacts mécaniques et des environnements difficiles humides ou poussiéreux.
  • Convient aux conditions suivantes : hautes altitudes, chocs légers, vibrations et températures ambiantes élevées.

Chef de file des technologies pour interrupteurs sous vide

Eaton est un chef de file en matière d'innovation pour les interrupteurs sous vide depuis plus de 100 ans. Utilisant la technologie à isolation diélectrique solide, l'interrupteur sous vide est encapsulé dans une résine époxyde offrant une grande durabilité dans les environnements difficiles.

Fiabilité, efficacité et sécurité sans pareilles

Les disjoncteurs pour l'industrie minière à moyenne tension d'Eaton se distinguent par leur longue durée de vie et leur fiabilité, leur format compact lorsque l'espace est précieux et les économies de coûts qu’ils procurent grâce à leur entretien minimal.

Disjoncteur pour l'industrie minière W-VACiMB

Les disjoncteurs pour l'industrie minière d'Eaton (W-VACi-MB) offrent une protection des circuits fiable.

Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close