Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteur sous boîtier moulé complet pour les applications navales et maritimes d’Eaton

Optez pour la qualité et la fiabilité du disjoncteur sous boîtier moulé pour applications navales et maritimes d’Eaton Les disjoncteurs pour applications navales et maritimes sont testés contre les vibrations, ignifugés, résistants à l’humidité et à la corrosion. Les utilisateurs apprécient leur résistance aux chocs et aux impacts, ainsi que leur facilité d’installation et de modification au chantier. Ces disjoncteurs sont homologués QPL selon les normes Navy Mil-Spec ou diverses normes maritimes.

Durabilité
Résistance aux chocs et aux impacts
Homologation
Spécifications Navy Mil-Spec et QPL

Caractéristiques principales des disjoncteurs sous boîtier moulé pour utilisations navales et maritimes

  • Homologué selon les normes Navy Mil-Spec et QPL, ou selon les normes maritimes - ABS, USCG, IEEE45, Lloyds, DNV ou UL489 Naval/Marine Supplements.
  • Les composants sont spécialement traités pour résister à la corrosion. Enduits antifongiques et résistants à l’humidité optionnels pour les conditions difficiles.
  • Boîtiers moulés résistants aux chocs fabriqués en plastique thermodurcissable renforcé à la fibre de verre. Très haute résistance mécanique (résistance aux chocs et aux impacts). Ils sont également ignifugés, résistants à l’humidité et disposent d’excellentes propriétés diélectriques.
  • Ces disjoncteurs pour applications maritimes et navales ont été testés contre les vibrations.
  • Disjoncteurs calibrés à 40°C et 50°C offerts pour les environnements standard ou à haute température.
  • L’immunité électromagnétique de tous les disjoncteurs pour application marine équipés de relais de protection électroniques est testée selon MIL-STD-461 et -462.
  • Ces relais de protection thermomagnétiques sont conçus pour s’installer facilement et être aisément modifiables à pied d’œuvre.
  • Muni d’une bases de montage enfichables permettent le remplacement rapide du disjoncteur, sans débranchement de barre ni de raccordement.
Core Features Icon

Une qualité commerciale fiable

Les disjoncteurs sous boîtier moulé marins et maritimes sont robustes et vous offrent ainsi une tranquillité d’esprit dans les environnements difficiles propices aux vibrations extrêmes et aux chocs.

Gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé d’Eaton

Eaton fabrique une variété de disjoncteurs sous boîtier moulé conçus pour une utilisation dans de multiples industries et conditions. Découvrez notre sélection de disjoncteurs sous boîtier moulé.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close