Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Signalisation de sortie à DEL non métallique de Zone 1 et 2 CEAG EXIT/EXIT2

Les panneaux de signalisation de sortie à DEL CEAG EXIT et EXIT2 de la division Crouse-Hinds d'Eaton sont conçus pour les zones dangereuses 1, 21, 2 et 22.  Dotés de DEL longue durée, de circuits à sécurité intrinsèque et d’une cote IP66, ces panneaux de signalisation de sortie sont parfaits pour marquer les voies d’évacuation et les sorties dans les atmosphères explosives CEI. 

Les panneaux de signalisation de sortie EXIT et EXIT2 sont disponibles dans plusieurs modèles pour répondre aux préférences des clients, y compris le CA seulement, le CA avec un système de batterie autonome et le CA avec un module V-CG-S pour la connexion à un système central d’alimentation d’éclairage d’urgence.

Certifications et conformités

  • Certificat d’examen de type EC : BVS 09 ATEX E 029
  • Certificat de conformité IECEx : SVB IECEx 13.0017
  • Marquage conformément à 2014/34/UE : Ex II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
  • Marquage conformément à IECEx. : Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db
  • Degré de protection : IP66

Caractéristiques de conception

  • Plusieurs configurations de pictogrammes disponibles pour indiquer clairement et en toute sécurité la voie de sortie appropriée
  • Le boîtier en polycarbonate est durable et résistant à la corrosion
  • La technologie à DEL écoénergétique offre une durée de vie sans entretien
  • Degré de protection IP66
  • Disponible avec une unité de batterie autonome et une surveillance automatique des fonctions
  • Possibilité de connexion et de surveillance avec les systèmes d’alimentation d’éclairage d’urgence CEAG

Matériaux standard

  • Boîtier : Polycarbonate
  • Couvercle de protection : Polycarbonate
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.
Liens de téléchargements
X
Download Close