Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Accessoires pour boîtiers

Dispositif anticorrosion CID 101

Les dispositifs inhibiteurs de corrosion de la phase de vapeur CID 101 de la gamme Crouse-Hinds sont utilisés pendant l’emploi, l’entreposage et l’expédition des produits afin de fournir une protection à long terme contre la corrosion en suspension dans l’air causée par le brouillard salin et la condensation d’humidité excessive.  Les CID 101 offrent une protection contre la corrosion pour les métaux ferreux et non ferreux, y compris l'acier, le cuivre, l'aluminium, le laiton, la soudure, l'argent, etc.  

Les inhibiteurs de corrosion CID 101 sont placés à l'intérieur des corps et boîtes de sortie des conduits, des boîtes de jonction, des panneaux de distribution et des boîtiers dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques, les usines de transformation des aliments et diverses autres installations de l'industrie de transformation où la corrosion en suspension dans l’air présente des problèmes.

Certifications et conformités

  • Conforme à la Food and Drug Administration. (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux). CFR Titre 21 178.3300

Caractéristiques de conception

  • Offre une protection généralisée pour les métaux ferreux et non ferreux, y compris l’acier, le cuivre, l’aluminium, le laiton, la soudure, l’argent, etc.
  • Particulièrement bien adapté pour la protection des équipements électriques et électroniques parce que les vapeurs émises ne modifient pas les caractéristiques des métaux qu’ils protègent, ni chimiquement, ni électriquement ou métallurgiquement
  • Prolonge la durée de vie du produit et minimise les temps d’arrêt causés par les défaillances du produit causées par les attaques corrosives
  • Dans des conditions normales d’utilisation, fournit une protection continue d’un pied cube d’espace clos contre la corrosion pendant un maximum de deux ans; la durée de vie réelle peut varier en fonction de l’atmosphère corrosive, de la température ou du mouvement de l’air
  • Installation rapide et facile sans outils, ou nécessitant une préparation de surface spéciale, graissage, pulvérisation ou trempage
  • Sûr à utiliser; les vapeurs libérées sont considérées comme non toxiques dans les conditions d’utilisation et la mousse de polyuréthane est ignifuge
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements