Les boîtiers de jonction et boîtiers de terminaux CEAG GboX de la série Crouse-Hinds d'Eaton sont des boîtes de raccordement en polyester renforcé de verre (GRP) conçues pour être utilisées avec des presse-étoupes métalliques, des entrées de câble sur plusieurs côtés/faces et des dimensions standard de l'industrie pour correspondre aux spécifications communes de l'utilisateur final.
Fabriqués pour répondre aux applications environnementales les plus difficiles et les plus dangereuses, les enceintes GboX sont certifiées mondialement pour les zones 1, 2, 21 et 22. Les boîtiers sont certifiés conformes aux exigences de l'industrie pétrolière et gazière en matière de protection contre les chocs, la chaleur et la pénétration IP66.
Les solutions de boîtier GboX offrent une résistance à la corrosion, une résistance aux chocs et une protection contre l’infiltration dans les zones difficiles et dangereuses.
Boîtiers vides :
Boîtiers de terminaux :
Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section ressources de cette page.