Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Boîtiers et boîtes de jonction standard

Boîtes de jonction antidéflagrantes GUA avec moyeux de raccordement

Les boîtes de jonction GUA de la série Crouse-Hinds avec moyeux de raccordement sont utilisées dans les systèmes de conduits rigides filetés dans les zones dangereuses pour faciliter le démontage du système de conduits. 

Elles fonctionnent également comme une boîte de jonction et de tirage pour plusieurs conducteurs et conduits, et sont utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur lorsque l’espace est limité, comme dans les pompes à essence.

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C, D
  • Classe I, Division 1, Groupes E, F, G
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • Norme UL : 1203
  • Norme CSA : C22.2 n° 30

Caractéristiques de conception

  • Fourni avec des moyeux de raccordement, ce qui en fait un ensemble compact
  • Possède une diversité de moyeux de raccordement
  • Les couvercles sont filetés
  • Les bandes de montage sont standard sur toutes les boîtes

Matériaux standard

  • Corps – alliage de fer Feraloy
  • Couvercle – aluminium sans cuivre
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements