Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Boîtiers de panneaux

Boîtiers de panneaux à montage mural et autoportants de type 4

Les boîtiers de panneaux à montage mural et autoportants de type 4 de la série Crouse-Hinds protègent contre la poussière et la pluie soufflées par le vent, les éclaboussures d’eau et l’eau dirigée par le tuyau.  Ces boîtiers industriels NEMA sont disponibles dans une gamme complète de tailles, chacune avec diverses configurations pour une multitude d'applications.

Nos boîtiers de type 4 sont certifiés, conçus et fabriqués pour fonctionner dans les conditions les plus exigeantes requises par les usines chimiques, les raffineries, les FEO, les MRO et les installations de traitement des eaux usées. Ces boîtiers exceptionnellement durables et résistants à la corrosion peuvent résister à des conditions extrêmes d’abus et d’exposition aux produits chimiques, à l’eau et aux conditions difficiles. Ils ont des caractéristiques de conception uniques, une fabrication de précision et des matériaux de la plus haute qualité, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les instruments et les applications électriques.

Certifications et conformités

NEC/CEC

  • Homologué UL508, Type 4, Type 12
  • Homologué cUL, Type 4, Type 12
  • Conforme à la norme NEMA pour les types 4 et 12

Caractéristiques de conception

  • Tous les joints soudés continus sont finis lisses
  • La trousse de quincaillerie fournie contient la quincaillerie de mise à la terre, des écrous hexagonaux à embase 0,312-18 pour le montage sur panneau et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage sur le corps
  • La conception de la bride de corps est formée autour de l’ouverture du corps pour détourner les contaminants liquides de l’ouverture de la porte
  • La conception à bride de largeur réduite augmente l’ouverture du boîtier
  • Goujon de mise à la terre fourni dans le corps du boîtier
  • Des goujons à collet 0,312-18 sont fournis pour le montage des panneaux de la série Premier en option
  • Trous de montage du boîtier dans le corps prévus pour un montage direct ou des pieds de montage en option
  • Le support utilitaire offre des options de gestion des fils et de montage des accessoires
  • Les portes sont fixées à la carrosserie grâce à une charnière dissimulée unique à ressort sur un côté et un ou plusieurs loquets encastrés à quart de tour sur le côté opposé
  • Les portes sont faciles à retirer et interchangeables
  • La porte est munie d’un joint d’étanchéité coulé en place sans soudure
  • La porte s’ouvre à 170° pour un accès facile
  • Le rail utilitaire fournit la mise à la terre, la rigidité et la gestion des fils
  • Boîtiers de porte-fenêtre avec fenêtre encastrée en polycarbonate transparent

Matériaux standard

  • Boîtier et porte –  calibre de code en acier.  Le revêtement en poudre de polyester offre une finition robuste, permettant aux enceintes de résister à une exposition prolongée à l’extérieur
Caractéristiques

Les données de niveau SKU seront bientôt disponibles!

 

Les spécifications techniques complètes du produit et les informations sur le numéro de catalogue, ainsi que d'autres téléchargements associés, sont accessibles dans la section Ressources de cette page.

Liens de téléchargements
X
Download Close