Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Boîtiers et boîtes de jonction standard

Boîtes de jonction WAB série W

Les boîtes de jonction WAB de la série Crouse-Hinds sont conçues pour les endroits dangereux et non dangereux afin d'être utilisées comme boîte de tirage, de fournir des boîtiers pour les tranches et les tarauds, et d’enfermer et protéger l’équipement électrique.  Disponibles en tailles de 4 po x 4 po x 2 po à 8 po x 8 po x 6 po.

Les boîtes WAB sont dotées d’un couvercle sans bride pour un montage en surface dans des applications étanches à la pluie et à la poussière.  Les corps en alliage de fer et les couvercles en acier épais sont galvanisés à chaud pour une protection supérieure contre la corrosion.

Certifications et conformités

  • Étanche à la poussière
  • À l’épreuve des intempéries
  • NEMA 3, 4, 12
  • NEMA 250

Caractéristiques de conception

  • Joint plat du couvercle en néoprène
  • Une large gamme de tailles et d’emplacements d’entrée de conduit percés, taraudés et à trous coulissants permet une flexibilité extrême d’utilisation dans le système de conduits
  • Plaques de montage d’équipement interne disponibles taraudées à l’aveugle pour vis de montage 1/4 po-20
  • Enfoncement aveugle dans les plaques de montage internes
  • Les bandes de montage sont standard sur les boîtes plus petites jusqu’à 8 po x 8 po x 6 po; pour les plus grandes tailles, consulter l’usine

Matériaux standard

  • Corps – alliage de fer avec finition galvanisée à chaud
  • Couvercle – acier épais avec fini galvanisé à chaud
  • Joints d’étanchéité – néoprène
  • Vis du couvercle – acier inoxydable
  • Bandes de montage en acier
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close