Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Boîtes de jonction WJBF série W

Les boîtes de jonction WJBF à couvercle quadrillé de la série Crouse-Hinds sont conçues pour les endroits dangereux et non dangereux afin d'être utilisées comme boîte de tirage, de fournir des boîtiers pour les tranches et les tarauds, et d’enfermer et protéger l’équipement électrique.  Disponible dans une variété de tailles allant de 4 po x 4 po x 4 po à 36 x 24 po x 24 po.

Les boîtes WJBF comportent un couvercle à brides externe pour un montage encastré dans des applications étanches à la pluie et à l'eau.  Les corps en alliage de fer et les couvercles en acier épais sont galvanisés à chaud pour une protection supérieure contre la corrosion.

Certifications et conformités

  • À l’épreuve des intempéries
  • Étanche à l’eau
  • NEMA 3, 4, 5
  • NEMA 250

CEC (certifié cUL pour les tailles jusqu’à 8 po x 8 po x 6 po) :

  • Classe II, Groupes E, F, G
  • Classe III
  • Boît. 3, 4, 5

Caractéristiques de conception

  • Les couvercles conviennent à la circulation automobile (charge H20)
  • Joint du couvercle en néoprène
  • Une large gamme de tailles et d’emplacements d’entrée de conduits percés et taraudés permet une flexibilité extrême d’utilisation dans les systèmes de conduits
  • Les plaques de montage d’équipement interne peuvent être percées et taraudées pour les vis de montage de 1/4 po-20
  • Enfoncement aveugle dans les plaques de montage internes
  • Les bandes de montage sont standard sur les boîtes plus petites jusqu’à 8 po x 8 po x 6 po; pour les plus grandes tailles, consulter l’usine

Matériaux standard

  • Corps – alliage de fer avec finition galvanisée à chaud
  • Couvercle – acier épais avec fini galvanisé à chaud
  • Joints d’étanchéité – néoprène
  • Vis du couvercle – acier inoxydable
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close