Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Régulateurs de pompes à incendie

FPATS autonome

Les commutateurs de transfert automatiques d'Eaton permettent le transfert automatique d'une charge électrique vers un module d'alimentation de secours pour les cas de baisse ou perte de tension pour une ou toutes les phases de l'alimentation électrique normale. Au moment du rétablissement de l'alimentation normale, la charge électrique est automatiquement retransférée vers le module d'alimentation normal.

Caractéristiques

  • Les commutateurs de transfert automatiques de la série FT d'Eaton permettent le transfert automatique d'une charge électrique vers un module d'alimentation de secours pour les cas de baisse ou de perte de tension pour une ou toutes les phases de l'alimentation électrique normale.
  • Les contrôleurs du commutateur de transfert FPATS sont conçus pour fournir le transfert automatique entre l'alimentation normale et l'alimentation de secours lorsque la source normale d'alimentation chute sous 85 % ou est perdue dans une ou toutes les phases de l'alimentation normale.
  • Le contrôleur électronique multifonctions monté sur panneau ATC-300 surveille avec précision deux sources d'alimentation et fournit les informations nécessaires pour faire fonctionner efficacement le commutateur de transfert dans une série de fonctions de détection et de synchronisation programmées.
  • Contrôleur ATC-300 Plus
    Surveillance de la tension et des fréquences de l'alimentation de la Source 1 et de la Source 2
    Surveillance des baisses de tension de l'alimentation de la Source 1 et de la Source 2
    Programmation par le client autorisée
    Affichage des informations en temps réel et historiques
    Essai du système autorisé
    Sauvegarde des paramètres définis par le client ou en usine dans la mémoire non volatile
    Indication de l'état de la source sur le panneau frontal
Caractéristiques
Liens de téléchargements
X
Download Close