Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Variateurs de fréquence

Variateur de fréquence antidéflagrants ACE10

La seule solution de variateur de fréquence antidéflagrant homologuée NEMA 7 avec refroidissement actif.

Les variateurs de fréquence ACE10 sont des entraînements CA très flexibles conçus spécifiquement pour les environnements dangereux.  Peuvent être montés à côté du moteur dans la zone classée, ce qui permet de réaliser des économies importantes sur les coûts d’installation, en plus des avantages traditionnels des variateurs de fréquence, à savoir les économies d’énergie, la commande de la vitesse et du couple et le diagnostic du système.

Les variateurs de fréquence à l’épreuve des explosions ACE10 utilisent les variateurs ABB ACS 880-M04 de 1,5 à 60 HP.

Certifications et conformités

Homologué UL

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B, C, D

Classé cUL

  • Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes B*, C, D

Norme UL

  • UL1203

Classification environnementale

  • NEMA 3, 4X, 7BCD
  • Étanche à la pluie
  • Zones humides

Plage de température de fonctionnement

  • De -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)

* 5 HP et moins pour le groupe B.

Caractéristiques de conception

  • Contrôle précis de la vitesse et du couple
  • Capacité de démarrage progressif
  • Contrôle amélioré de la pression, du débit et du mouvement
  • Localise le variateur de fréquence dans une zone classée, éliminant ainsi les câbles de conduit/chemin de câbles coûteux
  • Élimine les soupapes de commande
  • Consommation d’énergie réduite
  • Aucun espace supplémentaire requis dans la sous-station
  • Extrait l’état de l’équipement et les informations de fonctionnement
  • Réduction des coûts d’entretien de la pompe

Fabrication

  • Châssis et couvercle – Aluminium sans cuivre, revêtement en poudre époxy
  • Poignée de la commande – Aluminium sans cuivre, peinture époxy
  • Fenêtre – Verre sodo-calcique
  • Souffleur – Aluminium, naturel
  • Filtres – Acier inoxydable, naturel
  • Préfiltres – Acier inoxydable, naturel
  • Sectionneur – Acier inoxydable, naturel
  • Enveloppe – Aluminium sans cuivre, peinture époxy
  • Charnières de couvercle, boulons, rondelles et ressorts – Acier inoxydable, naturel
  • Supports internes – Acier inoxydable, naturel
  • Collecteur et admission – Caoutchouc EPDM, naturel

Dessins et support de conception

Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements