Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Automates programmables modulaires XC100

La gamme de produits XC100 est la solution de démarrage parfaite pour les tâches de contrôle et de régulation simples. Le XC100 fait partie d’un système éprouvé, la famille XControl. Les automates programmables modulaires modernes des gammes XC100, XC200 et XC300 peuvent être combinés avec le système d’E/S modulaire basé sur des tranches XN300 pour former des solutions système compactes pour les machines et systèmes de petite et moyenne taille.

L’appareil XC-104 est idéal pour les petites solutions d’automatisation avec mise en réseau Ethernet. L’extension du niveau d’E/S local avec jusqu’à six modules d’E/S XN300 enfichables permet également une configuration flexible du système. Les fonctions et les options d’expansion offertes par ces automates programmables modulaires répondent donc aux exigences d’applications simples de manière idéale.

Adapté
Pour des tâches d’automatisation simples
Flexibilité
Peut être étendu avec jusqu’à six tranches d’E/S
Évolutivité
Diverses options de réseautage pour les concepts de l’industrie 4.0

Caractéristiques principales

  • Programmable avec CODESYS 3
  • Interface Ethernet 100 Mbit/s et hôte USB intégrés
  • Client/serveur Modbus TCP, serveur OPC-UA
  • Visualisation en HTML5 standard
  • Peut être étendu avec jusqu’à six couches d’E/S du système XN300
  • Niveaux de connexion enfichables (connexion par pression)
  • Conception compacte et peu encombrante, montage sans outils

Autant de fonctions que nécessaire

Conçu pour des applications simples dans la construction de machines et de systèmes, l’automate programmable XC100 est une solution abordable qui permet de contrôler les étapes des processus dans les machines de production et les chaînes d’emballage ou de réguler les conditions environnementales dans les applications CVCA. L’interface Ethernet embarquée facilite la mise en réseau avec des dispositifs de niveau supérieur, affiche le contenu de la visualisation Web et fournit un accès à distance, ce qui facilite l’entretien. De plus, l’interface USB prend en charge le stockage de données et la programmation simple en production de masse.

Parfaitement combiné

Des solutions système compactes peuvent être facilement mises en œuvre en combinaison avec la gamme d’E/S XN300. L’expansion de l’automate programmable modulaire XC-104 avec jusqu’à six tranches d’E/S et son installation sur le rail DIN peuvent être effectuées sans outils, grâce aux languettes de verrouillage qui font gagner du temps et à la conception intelligente du boîtier.

Système XControl

Profitez de l’approche systémique du système XControl! Les automates programmables modulaires XC-104, -204 et -303 peuvent idéalement être combinés avec le système E/S XN300 et les passerelles CAN et EtherCAT correspondantes pour former une solution système pour les applications de petite à moyenne taille. De plus, l’installation, le câblage et la programmation de ce système moderne permettent d’économiser du temps et sont incroyablement simples.

Solutions logicielles XControl

CODESYS 3 est utilisé pour programmer les fonctions de commande et de visualisation de la gamme XC100. Les programmes déjà créés peuvent être importés rapidement et facilement à l’aide d’une clé USB.
XN300-Assist vous aidera à mettre en service et à installer les dispositifs. L’utilisation de l’outil logiciel est pratique et permet de gagner du temps. L’outil peut être téléchargé gratuitement.
La plateforme Linux intégrée d’Eaton avec expansion en temps réel et l’autonomie CODESYS constituent le cœur du logiciel des produits. Le système est particulièrement fiable et ses fonctions sont constamment développées.

Solution de sécurité intégrée d’Eaton

La philosophie « sécurité intégrée dès la conception » d’Eaton garantit que nos produits sont conformes aux processus, exigences et normes de test rigoureux en matière de cybersécurité. Nos cyberexperts visent à satisfaire et même à dépasser les exigences des organismes internationaux de normalisation. Nos processus de cybersécurité et notre cycle de développement sécurisé sont intégrés à nos processus standards de développement des produits, et guident les activités d’innovation de nos équipes chargées du développement en laboratoire, de la conception et des achats. De plus, nous adaptons nos procédures d’essai à chacun de nos produits afin de garantir qu’ils respectent les normes de cybersécurité de l’industrie. La cybersécurité n’est pas une réflexion après coup. Vu la complexité croissante des systèmes informatiques, des menaces et de la technologie, elle demeurera une préoccupation constante. Chez Eaton, nous nous engageons à devancer d’un pas les normes établies de cybersécurité.
199983_R.jpg

Essayez l’ensemble de démarrage XC-104!

Référence 199983

Cet ensemble de démarrage comprend les composants suivants :

• Automate programmable modulaire XC-104 (type XC-104-C10-000), interface Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V CC 

• Module d’E/S XN300 (type XN-322-8DIO-PD05), 4 entrées numériques, 4 sorties numériques, 24 V CC 

• Câble RJ45

• Licence logicielle XSOFT-CODESYS

• Dépliant XControl

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close