Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Sécurité intrinsèque

Outils et logiciels de configuration MTL

Le configurateur PCS45/PCL45USB permet de configurer nos convertisseurs à partir d’un ordinateur standard fonctionnant sous Microsoft® Windows®. Il comprend un logiciel gravé sur CD (PCS45) ainsi qu’une liaison d’interface certifiée ATEX (PCL45USB). Les convertisseurs peuvent être configurés depuis la zone sécurisée, tout en étant en ligne. Les configurations peuvent être enregistrées sur disque et imprimées si besoin. Il peut être utilisé avec les gammes MTL4000, MTL4500, MTL5000 et MTL5500.

Certifications et conformités

Homologué ATEX et IECEx

  • Sorties zone 0, groupe IIC
  • Utilisation en zone sécurisée
  • Possibilité de connexion avec des isolateurs MTL4500 et MTL5500 via un port de configuration
  • Certifié jusqu’à +60 °C

Marquage CE si conformité avec les directives LVD, EMC, ATEX et RoHS.

Homologations obtenues et détails de l’homologation variables selon les modèles. Pour plus de détails, veuillez consulter les certificats.

Caractéristiques

Renseignements sur la commande

Code de produit Spécifications Fonction
PCS45/PCL45USB Configurateur pour convertisseurs MTL Le configurateur PCS45/PCL45USB permet de configurer des convertisseurs MTL
à partir d’un ordinateur standard fonctionnant sous Microsoft® Windows®.