Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires fluorescents linéaires non métalliques pour zones dangereuses eLLK CEAG

Le luminaire fluorescent eLLK de la série Crouse-Hinds est une source idéale d’éclairage général, à l’intérieur ou à l’extérieur, dans des environnements dangereux à travers le monde.  Le modèle eLLK est certifié mondialement pour une utilisation dans les zones dangereuses de la Division NEC et de la Zone CEI.  Sa construction robuste et non métallique résiste aux exigences physiques et environnementales difficiles, ce qui en fait un excellent choix en présence de poussière, de saleté, de gaz, de vapeur, de fumée, d’humidité et de produits corrosifs. 

Les luminaires eLLK sont également idéaux pour les zones où une faible hauteur de montage, un éclairage immédiat complet et une distribution uniforme de la lumière associée à une source lumineuse alignée sont nécessaires, comme les quais de chargement, les tunnels et les escaliers.  Le luminaire est disponible avec un système de batterie autonome pour les applications d’éclairage d’urgence.

Le luminaire linéaire eLLK répond aux normes et aux codes des organismes de réglementation partout dans le monde, ce qui simplifie la spécification du produit pour les utilisateurs multinationaux.

Sécurité
Certifications mondiales
Durabilité
Construction résistante à la corrosion
Fiabilité
Batterie de secours disponible

Certifications et conformités

Modèles certifiés CEI (ne s’applique pas à tous les luminaires eLLK)

  • Certificat d’examen de type EC : BVS 09 ATEX E034
  • Certificat de conformité IECEx : SVB IECEx 09.0033
  • Marquage conforme à 2014/34/UE :  Ex II 2G Ex db eb IIC T4 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
  • Marquage conforme à IECEx :  Ex de IIC T4 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db

Modèles certifiés NEC et CEC (ne s’applique pas à tous les luminaires eLLK)

  • Classe I, Division 2, Groupes B, C, D
  • Classe I, Zone 1, Groupe IIC
  • Classe II, Division 1, Groupes E, F, G (Canada)
  • Classe II, Division 2, Groupes F, G (É.-U.)
  • Classe III, présence simultanée (Classe I et Classe II)
  • Norme UL  : UL1598 – Luminaires
  • Norme CSA : Série E79

Caractéristiques de conception

  • Grande plage de températures ambiantes de -25 °C à +55 °C (eLLK), de -25 °C à +50 °C (eLLK avec batterie de secours)
  • Les lampes fonctionnent indépendamment : la défaillance d’une lampe n’affectera pas le fonctionnement de l’autre lampe
  • Lampes à deux broches standard : lampe la plus couramment utilisée dans les environnements de bureau; écoénergétique et économique
  • Le luminaire eLLK peut être utilisé avec le module à DEL CEAG pour passer rapidement de la technologie fluorescente à la technologie à DEL
  • Interrupteur verrouillé : coupe automatiquement l’alimentation des lampes et du ballast lorsque la lentille est ouverte
  • Lentille amovible : charnières sur les deux côtés pour une installation et un entretien faciles
  • Entrées doubles : le très grand logement de fils élimine le besoin de boîtes de jonction séparées (avec goupille de câble et manchon de conduit)
  • Construction résistante à la corrosion : corps non métallique, lentilles étanches et système de verrouillage des lentilles pour une cote IP66, NEMA 4X
  • Le ballast électronique fonctionne à une plage de tension de 110 à 254 V c.a. ± 10 %, 50-60 Hz
  • Les modèles eLLK avec batterie de secours fonctionnent avec une lampe pendant 1 heure et demie si l’alimentation s’éteint; un microprocesseur surveille les fonctions de charge de la batterie et les DEL fournissent une indication visuelle de la durée de vie de la batterie

Matériaux standard

  • Boîtier : polyester renforcé de fibre de verre 
  • Lentille : polycarbonate

Dessins et support de conception

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides