Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires linéaires à DEL non métalliques pour zones dangereuses nLLK 15 CEAG

Les luminaires à DEL nLLK 15 de la série Crouse-Hinds utilisent des tubes à DEL longue durée pour fournir un éclairage général, à l’intérieur ou à l’extérieur, dans les environnements dangereux CEI de Zones 2 et 22 à travers le monde.  

Les luminaires à DEL nLLK 15 sont certifiés pour une utilisation dans les zones d’exposition au gaz et à la poussière.  Sa construction robuste et non métallique résiste aux exigences physiques et environnementales difficiles, ce qui en fait un excellent choix en présence de poussière, de saleté, de gaz, de vapeur, de fumée, d’humidité et de produits corrosifs. 

De plus, les luminaires linéaires à DEL nLLK 15 peuvent être connectés aux systèmes de surveillance d’éclairage d’urgence de CEAG.  

Sécurité
Zones 2 et 22
Durabilité
Construction résistante à la corrosion
Fiabilité
Protection IP66

Certifications et conformités

Normes CEI/EN

  • EC-Déclaration de conformité : CCH 15 ATEX 1044
  • Marquage conforme à 2014/34/UE et 2014/34/UE : Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc; Ex II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

Caractéristiques de conception

  • Pilote et source lumineuse remplaçables
  • Installation économique grâce au câblage traversant monoface et au grand compartiment de bornes
  • Puissance lumineuse élevée
  • Degré de protection élevé – IP66
  • Disponible avec interrupteur d’isolement sur demande
  • Possibilité de connexion aux systèmes de surveillance d’éclairage d’urgence CEAG (V-CG-S)
  • Contrôle de l’éclairage par l’entremise de l’interface DALI en option (DALI)

Matériaux standard

  • Boîtier : polyester renforcé de fibre de verre
  • Lentille : polycarbonate
  • Joint d’étanchéité – silicone

Caractéristiques

Renseignements sur la commande

Liens de téléchargements
X
Download Close