Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Projecteurs étanches à la poussière Pauluhn Achiever

Les projecteurs étanches à la poussière Pauluhn Achiever de la série Crouse-Hinds sont conçus pour être utilisés dans les marchés ayant des exigences étanches à la poussière, comme le forage et l’exploration terrestres, la production de pâtes et papiers, les opérations minières et plus encore.

En plus d’offrir un éclairage général, les projecteurs Achiever peuvent être utilisés pour les applications d’éclairage de sécurité et d’éclairage d’urgence.

Ces réflecteurs à quartz-halogène sont homologués de type 4 pour les environnements industriels poussiéreux et sont disponibles en deux modèles de châssis différents : loquet unique ou serre-joint en C robuste.

Certifications et conformités

NEC et CEC (Commission de coopération environnementale)

  • UL1598 – Luminaires
  • CSA Classe 3425 03
  • CSA Classe 3425 83

Approbations

  • Type 4
  • Protégés et étanchéifiés
  • ABS
  • Conforme à la norme IP66

Caractéristiques de conception

  • Lampe halogène à quartz de 500 W
  • Cadre de lentille offert avec une conception à loquet unique (modèles QAL) ou serre-joint en C robuste (modèles QAC)
  • Joint en silicone haute température pour un joint étanche
  • Boîtier à ailettes en fonte d’aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur
  • Boîte de connexion séparée pour faciliter le câblage
  • Porte à charnières pour un remplacement et un entretien faciles de la lampe
  • Lentille en verre trempé de 1/4 po d’épaisseur résistant aux chocs thermiques
  • Les douilles à ressort double prolongent la durée de vie de la lampe dans les zones de vibration
  • Écartement du faisceau large NEMA 6x6
  • Deux styles de montage disponibles : tourillon et montant
  • Grille de protection disponible

Matériaux standard

  • Boîtier – aluminium moulé
  • Support de montage – aluminium
  • Lentille – verre trempé 1/4"
  • Joint d’étanchéité – silicone
  • Matériel externe – aluminium
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements