Les luminaires linéaires à DEL Pauluhn Apex de la série Crouse-Hinds sont conçus pour remplacer les luminaires fluorescents T12, T8 et T5HO dans les environnements de transformation alimentaire, de lavage au jet et corrosifs.
Les modèles Apex ont été conçus en pensant aux installations de transformation des aliments et des boissons. Le boîtier du luminaire est incliné pour atténuer l’accumulation de débris et est recouvert d’un revêtement en poudre époxy homologuée alimentaire. De plus, sa conception robuste peut résister à une pression de jet de 1 500 lb/po2 pour les applications de lavage au jet.
Trois modèles Apex sont disponibles, de 13 000 à 25 000 lumens.
NEC et CEC
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.