Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

Luminaires fluorescents linéaires pour zone dangereuse Pauluhn Summit

Le Pauluhn Summit de la série Crouse-Hinds est le fluorescent grande hauteur parfait pour les emplacements dangereux de Classe I, Division 2 et Classe II, Division 1.  Le robuste Suumit est conçu pour éliminer les débris et est certifié IP66 pour la protection contre l’humidité dans les applications de lavage au jet.

Disponible en aluminium ou en acier inoxydable avec lampes T5, T8 et T5HO, le Summit est conçu pour les emplacements nécessitant des niveaux d’éclairage constants et homogènes, comme le traitement et le stockage des aliments et des boissons, les installations de production d’énergie, les installations pharmaceutiques et les installations de traitement des eaux et des eaux usées.

Le Summit est disponible en longueurs de deux et quatre pieds et dans des configurations à 2, 3, 4, 5 ou 6 tubes.

Performance
Jusqu’à 30 000 lumens
Sécurité
Conception éliminant les débris
Durabilité
Classé lavage au jet haute pression

Certifications et conformités

NEC et CEC

  • Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D
  • Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes F, G
  • Classe III
  • Type 4 (HPAB uniquement); Type 4X (HPSB uniquement)
  • IP66
  • UL 844 – Zones dangereuses
  • UL924 – Équipement d’éclairage de secours (CSA-US)
  • UL1598 – Luminaires
  • CSA – Classe 3428 03
  • CSA – Classe 3428 83
  • Zone d’éclaboussures NSF/ANSI 2-2010

Caractéristiques de conception

  • Puissance lumineuse élevée : jusqu’à 30 000 lumens
  • Série complète de modèles fluorescents T5, T8 et T5HO
  • Multiples options de fixation
  • Homologué NSF
  • Température de fonctionnement  : De -25 °C à +55 °C
  • Conception optimisée pour l’élimination des débris
  • Conforme aux normes USDA
  • Classé lavage au jet haute pression

 

Matériaux standard

  • Boîtier – aluminium type 5052 (HPAB uniquement); acier inoxydable type 304; acier inoxydable type 316 (en option) (HPSB uniquement)
  • Lentille – acrylique (standard); polycarbonate et verre trempé (en option)

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements